Menu Procurar

Bucha esférica linear Square Flange 16.0 26.0 70.0 Aço

O casquilho de esfera linear é utilizado em sistemas de movimento linear e foi concebido para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Conta com uma flange central quadrada e um comprimento aumentado do casquilho para fornecer apoio ao eixo. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.
Referência da Essentra:

20156695

Número de peça do fabricante:

20156695

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 52,72 €
10 - 19 47,45 €
20 - 49 44,81 €
50 - 99 42,18 €
100 + 36,90 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

52,72 €

1 x 52,72 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Weight g 187.0
Material Aço
Tipo Square Flange
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos