Menu Procurar

Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço

O casquilho de esfera linear aberta Superbola é utilizado para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa. Conta com um design aberto que permite a utilização com calhas de apoio do eixo.
Referência da Essentra:

20157234

Número de peça do fabricante:

20157234

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 93,46 €
10 - 19 84,11 €
20 - 49 79,44 €
50 - 99 74,77 €
100 + 65,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

93,46 €

1 x 93,46 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Dyn. load C max. N 8100.0
w1 22.5
Static load C0 max. N 11700.0
Weight g 480.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos