Menu Procurar

Casquilhos linear aberto Superbola

Em produção

Os casquilhos de esferas lineares abertas Superbola destinam-se a fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Contam com um design de peça aberta que permite que sejam utilizados conjuntamente com calhas de apoio do eixo.

Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H7

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Comprar
51,3778 € - 73,3909 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
35,9232 € - 51,3249 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
21,7274 € - 31,0361 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
16,3326 € - 23,3353 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
69,2019 € - 98,8629 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
28,783 € - 41,1171 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
18,4482 € - 26,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
33,8499 € - 48,3631 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
41,4979 € - 59,2797 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
26,0962 € - 37,2772 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
21,6534 € - 30,9304 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
58,5815 € - 83,6939 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
19,4849 € - 27,831 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
69,1808 € - 98,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço

20157210

Intervalo de preços
73,3909 € - 51,3778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço

20157197

Intervalo de preços
51,3249 € - 35,9232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço

20157159

Intervalo de preços
31,0361 € - 21,7274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço

20157111

Intervalo de preços
23,3353 € - 16,3326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço

20157234

Intervalo de preços
98,8629 € - 69,2019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço

20157173

Intervalo de preços
41,1171 € - 28,783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço

20157135

Intervalo de preços
26,35 € - 18,4482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço banhado a níquel

20157968

Intervalo de preços
48,3631 € - 33,8499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço banhado a níquel

20157975

Intervalo de preços
59,2797 € - 41,4979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço banhado a níquel

20157951

Intervalo de preços
37,2772 € - 26,0962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço banhado a níquel

20157944

Intervalo de preços
30,9304 € - 21,6534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço banhado a níquel

20157982

Intervalo de preços
83,6939 € - 58,5815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço banhado a níquel

20157937

Intervalo de preços
27,831 € - 19,4849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço banhado a níquel

20157999

Intervalo de preços
98,8312 € - 69,1808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70