Menu Procurar

Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço banhado a níquel

O casquilho de esfera linear aberta Superbola niquelado é utilizado para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa. Conta com um design aberto que permite a utilização com calhas de apoio do eixo.
Referência da Essentra:

20157937

Número de peça do fabricante:

20157937

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 26,31 €
10 - 19 23,68 €
20 - 49 22,36 €
50 - 99 21,05 €
100 + 18,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

26,31 €

1 x 26,31 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1260.0
w1 6.5
Static load C0 max. N 1290.0
Weight g 18.0
Material Aço banhado a níquel
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos