Menu Procurar

Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço banhado a níquel

O casquilho de esfera linear aberta Superbola niquelado é utilizado para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa. Conta com um design aberto que permite a utilização com calhas de apoio do eixo.
Referência da Essentra:

20157968

Número de peça do fabricante:

20157968

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 45,72 €
10 - 19 41,15 €
20 - 49 38,86 €
50 - 99 36,58 €
100 + 32,00 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

45,72 €

1 x 45,72 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Dyn. load C max. N 2850.0
Static load C0 max. N 3910.0
Weight g 102.0
Material Aço banhado a níquel
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos