Menu Procurar

Cavilha de imobilização M16 PA;Aço Preto

Referência da Essentra:

10196717

Número de peça do fabricante:

1220849

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 10,43 €
25 + 9,906 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

52,15 €

5 x 10,43 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força final da terminação 30.0 N
Comprimento da pega 30.0 mm
Força final inicial 11.0 N
Diâmetro do nariz 8.0 mm
Projeção do nariz 10.0 mm
Comprimento total 56.5 mm
Material base Zinco fundido
Cor Preto
Terminar Mate
Código do material 7907000090
Material do nariz Aço
Material completo Zinco fundido; poliamida; aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos