Menu Procurar

Cavilha de imobilização M20 x 1.5 PA;Aço Preto

Referência da Essentra:

10196724

Número de peça do fabricante:

1220850

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 12,832 €
25 + 12,196 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

64,16 €

5 x 12,832 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força final da terminação 56.0 N
Comprimento da pega 37.0 mm
Força final inicial 20.0 N
Diâmetro do nariz 8.0 mm
Projeção do nariz 12.0 mm
Comprimento total 69.5 mm
Material base Zinco fundido
Cor Preto
Terminar Banhado a zinco
Código do material 7907000090
Material do nariz Aço
Material completo Zinco fundido; poliamida; aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos