Menu Procurar

Cavilha de imobilização 12.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10197516

Número de peça do fabricante:

1220942

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 17,336 €
25 + 16,47 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

86,68 €

5 x 17,336 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força final da terminação 55.0 N
Comprimento da pega 37.0 mm
Força final inicial 16.0 N
Diâmetro do nariz 12.0 mm
Projeção do nariz 14.0 mm
Comprimento total 68.0 mm
Material base Aço
Cor Preto
Terminar Texturizado
Código do material 7326909890
Material do nariz Aço
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos