Menu Procurar

Cavilha de imobilização 12.0 mm 4.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10196908

Número de peça do fabricante:

1220872

72 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,378 €
50 + 7,002 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

73,78 €

10 x 7,378 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da base 19.0 mm
Largura da base 22.0 mm
Altura da placa compatível 4.0 mm
Força final da terminação 12.0 N
Força final inicial 3.0 N
Diâmetro do nariz 4.0 mm
Projeção do nariz 4.0 mm
Comprimento total 33.0 mm
Cor Preto
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de pega Puxador de manípulo
Distância do furo de montagem 14.0 mm
Material do nariz Aço inoxidável
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos