Menu Procurar

Cavilha de imobilização - com flange

Em stock

A gama da Essentra de cavilhas de imobilização com flange têm uma flange com furos para parafusos para fixação extra. São ideais para utilização em materiais finos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da placa compatível Força final da terminação Distância do furo de montagem Largura da base Comprimento da base Força final inicial Comprar
9,4293 € - 9,9159 € 10 Em stock
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
12,7233 € - 13,3971 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
6,5658 € - 6,9085 € 4 Em stock
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
7,9589 € - 8,3789 € 10 Em stock
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
8,8432 € - 9,3076 € 22 Em stock
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
19,6646 € - 20,7034 € 59 Em stock
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
7,4067 € - 7,8045 € 70 Em stock
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
7,8151 € - 8,2244 € 7 Em stock
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
19,2352 € - 20,2507 € 44 Em stock
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
13,0766 € - 13,7737 € 21 Em stock
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
20,8029 € - 21,8987 € 4 Em stock
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
6,9752 € - 7,3401 € 188 Em stock
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
11,949 € - 12,5794 € 320 Em stock
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
8,9099 € - 9,3848 € 4 Em stock
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
10,0925 € - 10,6225 € 2 Em stock
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
21,6872 € - 22,8275 € 26 Em stock
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
7,8923 € - 8,3122 € 46 Em stock
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
8,9099 € - 9,3848 € 2 Em stock
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
Cavilha de imobilização 21.0 mm 8.0 mm PA Preto

10196984

Intervalo de preços
9,9159 € - 9,4293 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    33.0 mm
  • Largura da base
    34.0 mm
  • Altura da placa compatível
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    22.0 N
  • Força final inicial
    6.0 N
Cavilha de imobilização 25.0 mm 10.0 mm PA Preto

10197028

Intervalo de preços
13,3971 € - 12,7233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    40.0 mm
  • Largura da base
    39.0 mm
  • Altura da placa compatível
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    25.0 N
  • Força final inicial
    4.0 N
Cavilha de imobilização 12.0 mm 4.0 mm PA Preto

10196892

Intervalo de preços
6,9085 € - 6,5658 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    16.5 mm
  • Largura da base
    22.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.0 mm
  • Força final da terminação
    12.0 N
  • Força final inicial
    3.0 N
Cavilha de imobilização 16.0 mm 5.0 mm PA Preto

10196939

Intervalo de preços
8,3789 € - 7,9589 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    25.5 mm
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.5 mm
  • Força final da terminação
    24.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N
Cavilha de imobilização 21.0 mm 8.0 mm PA Preto

10196977

Intervalo de preços
9,3076 € - 8,8432 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    33.0 mm
  • Largura da base
    34.0 mm
  • Altura da placa compatível
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    22.0 N
  • Força final inicial
    6.0 N
Cavilha de imobilização 31.0 mm Preto

10270981

Intervalo de preços
20,7034 € - 19,6646 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    46.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Altura da placa compatível
    5.5 mm
  • Projeção do nariz
    8.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm 4.0 mm PA Preto

10196908

Intervalo de preços
7,8045 € - 7,4067 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    19.0 mm
  • Largura da base
    22.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.0 mm
  • Força final da terminação
    12.0 N
  • Força final inicial
    3.0 N
Cavilha de imobilização 18.0 mm 6.0 mm PA Preto

10196946

Intervalo de preços
8,2244 € - 7,8151 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    27.5 mm
  • Largura da base
    32.0 mm
  • Altura da placa compatível
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    21.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10270974

Intervalo de preços
20,2507 € - 19,2352 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    40.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.5 mm
  • Projeção do nariz
    6.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm 10.0 mm PA Preto

10197011

Intervalo de preços
13,7737 € - 13,0766 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    35.0 mm
  • Largura da base
    39.0 mm
  • Altura da placa compatível
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    25.0 N
  • Força final inicial
    4.0 N
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10270998

Intervalo de preços
21,8987 € - 20,8029 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    40.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.5 mm
  • Projeção do nariz
    6.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm 5.0 mm PA Preto

10196915

Intervalo de preços
7,3401 € - 6,9752 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    22.0 mm
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.5 mm
  • Força final da terminação
    24.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N
Cavilha de imobilização 25.0 mm 10.0 mm PA Preto

10197004

Intervalo de preços
12,5794 € - 11,949 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    35.0 mm
  • Largura da base
    39.0 mm
  • Altura da placa compatível
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    25.0 N
  • Força final inicial
    4.0 N
Cavilha de imobilização 18.0 mm 6.0 mm PA Preto

10196953

Intervalo de preços
9,3848 € - 8,9099 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    27.5 mm
  • Largura da base
    32.0 mm
  • Altura da placa compatível
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    21.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N
Cavilha de imobilização 21.0 mm 8.0 mm PA Preto

10196991

Intervalo de preços
10,6225 € - 10,0925 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    37.5 mm
  • Largura da base
    34.0 mm
  • Altura da placa compatível
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    22.0 N
  • Força final inicial
    6.0 N
Cavilha de imobilização 31.0 mm Preto

10271001

Intervalo de preços
22,8275 € - 21,6872 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    46.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Altura da placa compatível
    5.5 mm
  • Projeção do nariz
    8.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm 5.0 mm PA Preto

10196922

Intervalo de preços
8,3122 € - 7,8923 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    22.0 mm
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Altura da placa compatível
    4.5 mm
  • Força final da terminação
    24.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N
Cavilha de imobilização 18.0 mm 6.0 mm PA Preto

10196960

Intervalo de preços
9,3848 € - 8,9099 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    30.5 mm
  • Largura da base
    32.0 mm
  • Altura da placa compatível
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    21.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N