10196939
1220875
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 7,921 € |
50 + | 7,524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da base | 25.5 mm |
---|---|
Comprimento da base | 1.004 in |
Largura da base | 28.0 mm |
Largura da base | 1.102 in |
Altura da placa compatível | 4.5 mm |
Altura da placa compatível | 0.177 in |
Força final da terminação | 24.0 N |
Força final da terminação | 24.0 N |
Força final inicial | 5.0 N |
Força final inicial | 5.0 N |
Diâmetro do nariz | 5.0 mm |
Diâmetro do nariz | 0.197 in |
Projeção do nariz | 5.0 mm |
Projeção do nariz | 0.197 in |
Comprimento total | 43.5 mm |
Comprimento total | 1.713 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de pega | Puxador de manípulo |
Distância do furo de montagem | 18.0 mm |
Distância do furo de montagem | 0.709 in |
Material do nariz | Aço inoxidável |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.