10196984
1220880
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 9,374 € |
50 + | 8,914 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da base | 33.0 mm |
---|---|
Comprimento da base | 1.299 in |
Largura da base | 34.0 mm |
Largura da base | 1.339 in |
Altura da placa compatível | 6.0 mm |
Altura da placa compatível | 0.236 in |
Força final da terminação | 22.0 N |
Força final da terminação | 22.0 N |
Força final inicial | 6.0 N |
Força final inicial | 6.0 N |
Diâmetro do nariz | 8.0 mm |
Diâmetro do nariz | 0.315 in |
Projeção do nariz | 8.0 mm |
Projeção do nariz | 0.315 in |
Comprimento total | 59.0 mm |
Comprimento total | 2.323 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de pega | Puxador de manípulo |
Distância do furo de montagem | 23.0 mm |
Distância do furo de montagem | 0.906 in |
Material do nariz | Aço inoxidável |
Diâmetro da cabeça | 21.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.827 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.