Menu Procurar

Cavilha de imobilização 25.0 mm 10.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10197004

Número de peça do fabricante:

1220882

360 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 11,892 €
50 + 11,296 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

118,92 €

10 x 11,892 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da base 35.0 mm
Largura da base 39.0 mm
Altura da placa compatível 6.0 mm
Força final da terminação 25.0 N
Força final inicial 4.0 N
Diâmetro do nariz 10.0 mm
Projeção do nariz 10.0 mm
Comprimento total 67.5 mm
Cor Preto
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Distância do furo de montagem 27.0 mm
Material do nariz Aço inoxidável
Diâmetro da cabeça 25.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos