10197011
1220883
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 13,021 € |
50 + | 12,362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da base | 35.0 mm |
---|---|
Comprimento da base | 1.378 in |
Largura da base | 39.0 mm |
Largura da base | 1.535 in |
Altura da placa compatível | 6.0 mm |
Altura da placa compatível | 0.236 in |
Força final da terminação | 25.0 N |
Força final da terminação | 25.0 N |
Força final inicial | 4.0 N |
Força final inicial | 4.0 N |
Diâmetro do nariz | 10.0 mm |
Diâmetro do nariz | 0.394 in |
Projeção do nariz | 10.0 mm |
Projeção do nariz | 0.394 in |
Comprimento total | 67.5 mm |
Comprimento total | 2.657 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de pega | Puxador de manípulo |
Distância do furo de montagem | 27.0 mm |
Distância do furo de montagem | 1.063 in |
Material do nariz | Aço inoxidável |
Diâmetro da cabeça | 25.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.984 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.