Menu Procurar

Cavilha de imobilização 31.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10270981

Número de peça do fabricante:

491267

59 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 19,572 €
25 + 18,59 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

97,86 €

5 x 19,572 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da base 46.0 mm
Largura da base 20.0 mm
Altura da placa compatível 5.5 mm
Força final da terminação 27.0 N
Força final inicial 8.00 N
Diâmetro do nariz 8.0 mm
Projeção do nariz 8.0 mm
Altura geral 46.0 mm
Cor Preto
Terminar Mate
Material da flange Aço
Material completo Termoplástico
Tipo de pega Puxador de manípulo
Distância do furo de montagem 34.0 mm
Material do nariz Aço
Diâmetro da cabeça 31.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos