10271001
491269
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 24 | 21,58 € |
25 + | 20,502 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da base | 46.0 mm |
---|---|
Comprimento da base | 1.811 in |
Largura da base | 20.0 mm |
Largura da base | 0.787 in |
Altura da placa compatível | 5.5 mm |
Altura da placa compatível | 0.217 in |
Força final da terminação | 27.0 N |
Força final da terminação | 27.0 N |
Força final inicial | 8.00 N |
Força final inicial | 8.00 N |
Diâmetro do nariz | 8.0 mm |
Diâmetro do nariz | 0.315 in |
Projeção do nariz | 8.0 mm |
Projeção do nariz | 0.315 in |
Altura geral | 46.0 mm |
Altura geral | 1.811 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material da flange | Aço |
Material completo | Termoplástico |
Tipo de pega | Puxador de manípulo |
Distância do furo de montagem | 34.0 mm |
Distância do furo de montagem | 1.339 in |
Material do nariz | Aço |
Diâmetro da cabeça | 31.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 1.22 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.