Menu Procurar

Chaves para fechos e trincos

Em stock

Chaves para vários mecanismos de acionamento de quarto de volta, ideais para diversas aplicações industriais. Estão disponíveis vários materiais para diferentes ambientes de aplicação. Esta seleção é compatível com a nossa gama de fechaduras de quarto de volta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Terminar Tipo de chave Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA; cobre
Banhado a níquel
Eurokey (5333)
3,614 € - 7,988 € 238 Em stock
Natural
Ferro fundido
Sem acabamento
Chave quadrada de 8,0 mm
72 Em stock
Preto
PA;Aço
Sem acabamento
Chave mestra
1,1483 € - 1,6077 € 196 Em stock
Natural
Zamak
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
5,7028 € - 5,7028 € 205 Em stock
Natural
Liga de zinco
Poliamida
Chave sextavada de 4,0 mm
1,62 € - 2,268 € 532 Em stock
Natural
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
1,62 € - 2,268 € 30 Em stock
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
1,62 € - 2,268 € 891 Em stock
Natural
Liga de zinco
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,62 € - 2,268 € 190 Em stock
Crómio
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 7,0 mm
1,1825 € - 1,6555 € 140 Em stock
Natural
Aço inoxidável
Sem acabamento
Chave - especial, 460 Series
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
1,62 € - 2,268 € 128 Em stock
Natural
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
1,62 € - 2,268 € 21 Em stock
Natural
Liga de zinco
Cromado
Chave de segurança sextavada de 8,0 mm
1,13 € - 1,582 € 14 Em stock
Natural
Nylon
Sem acabamento
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
3,9585 € - 5,5419 € 126 Em stock
Preto
Plástico
Mate
Chave tubular
5,5088 € - 5,5088 € 298 Em stock
Prateado
Liga de zinco
Cromado
Ponta dupla de 5,0 mm; quadrada de 8,0 mm; ferroviária de 5,1 mm
1,62 € - 2,268 € 402 Em stock
Natural
Liga de zinco
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
1,6354 € - 1,6354 € 230 Em stock
Crómio
Liga de zinco
Cromado
Chave - especial, 361 Series
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
3,5982 € - 3,5982 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
Liga de zinco
Cromado
Quadrado. Chave ferroviária
  • de 2
Chave para fechos e trincos

10097014


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Poliamida 6 reforçada com fibra de vidro a 30%; cobre
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos

10273654

Intervalo de preços
7,988 € - 3,614 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Ferro fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave mestra PA;Aço

10226766


Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Código do material
    8301300000
Chave quadrada de 8,0 mm Zamak

20074227

Intervalo de preços
1,6077 € - 1,1483 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave sextavada de 4,0 mm Liga de zinco

20123376

Intervalo de preços
5,7028 € - 5,7028 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave triangular de 7,0 mm Liga de zinco

20074203

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
532 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20125837

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco

20074159

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
891 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave quadrada de 7,0 mm Liga de zinco

20125806

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 7,0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave - especial, 460 Series Aço inoxidável

20125868

Intervalo de preços
1,6555 € - 1,1825 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Tipo de chave
    Chave - especial, 460 Series
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave

20067595


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco

20074197

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave de segurança sextavada de 8,0 mm Liga de zinco

20125851

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de segurança sextavada de 8,0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20067717

Intervalo de preços
1,582 € - 1,13 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave tubular Plástico

20079260

Intervalo de preços
5,5419 € - 3,9585 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Plástico
  • Tipo de chave
    Chave tubular
  • Código do material
    3926909790
Chave Ponta dupla de 5,0 mm; quadrada de 8,0 mm; ferroviária de 5,1 mm

20077471

Intervalo de preços
5,5088 € - 5,5088 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Ponta dupla de 5,0 mm; quadrada de 8,0 mm; ferroviária de 5,1 mm
  • Código do material
    7318190090
Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco

20074142

Intervalo de preços
2,268 € - 1,62 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave - especial, 361 Series Liga de zinco

20064198

Intervalo de preços
1,6354 € - 1,6354 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave - especial, 361 Series
  • Código do material
    8301300000
Chave

20067588


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Quadrado. Chave ferroviária Liga de zinco

20077488

Intervalo de preços
3,5982 € - 3,5982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Quadrado. Chave ferroviária
  • Comprimento total
    86.0 mm