Menu Procurar

Chaves para fechos e trincos

Em stock

Chaves para vários mecanismos de acionamento de quarto de volta, ideais para diversas aplicações industriais. Estão disponíveis vários materiais para diferentes ambientes de aplicação. Esta seleção é compatível com a nossa gama de fechaduras de quarto de volta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Terminar Tipo de chave Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
180 Em stock
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
88 Em stock
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 6,0 mm
1,30 € - 1,82 € 63 Em stock
Natural
Nylon
Sem acabamento
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
0,6516 € - 0,9122 € 848 Em stock
Natural
Liga de zinco
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,6354 € - 1,6354 € 264 Em stock
Preto
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave - especial, 361 Series
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Cromado
Cromado
Chave tubular
0,099 € - 0,219 € 10217 Em stock
Natural
Aço
Sem acabamento
Chave macho
  • de 2
Chave

20067564


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Comprimento total
    3.0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave

20067601


Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave

20067571


Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 6,0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20053499

Intervalo de preços
1,82 € - 1,30 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco

20067694

Intervalo de preços
0,9122 € - 0,6516 €

Níveis de stock
848 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave - especial, 361 Series Liga de zinco

20064181

Intervalo de preços
1,6354 € - 1,6354 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave - especial, 361 Series
  • Código do material
    8301300000
Chave tubular 48.0 mm Cromado

20074234


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave tubular
  • Código do material
    8301700000
Chave macho 3.0 mm Aço

10378571

Intervalo de preços
0,219 € - 0,099 €

Níveis de stock
10217 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Tipo de chave
    Chave macho
  • Comprimento total
    50.0 mm