Menu Procurar

Chaves sextavadas e dinamométricas - forma de S

Em stock

As chaves hexadecimais são conhecidas por muitos nomes, incluindo chave macho, chave allen e L-key. A chave única é uma varas hexagonal em forma de L, embora alguns conjuntos dobráveis possuam varas retas de vários tamanhos que estão presas a uma alça, semelhante a um canivete. As chaves sextavadas são utilizadas para apertar e desapertar os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da chave Comprar
0,222 € - 0,4907 € 21683 Em stock
5.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € 2470 Em stock
4.0 mm
Chave macho 5.0 mm Aço

10378595

Intervalo de preços
0,4907 € - 0,222 €

Níveis de stock
21683 Em stock
Características
  • Comprimento do braço
    20.0 mm
  • Tamanho da chave
    5.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
  • Terminar
    Banhado a zinco
Chave macho 4.0 mm Aço

10378588

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
2470 Em stock
Características
  • Comprimento do braço
    20.0 mm
  • Tamanho da chave
    4.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
  • Terminar
    Banhado a zinco