Menu Procurar

Parafusos sem cabeça revestidos com silicone

Em stock

Um parafuso sem cabeça é uma solução de fixação aparafusada, normalmente utilizada para unir um componente a outro em segurança. Conta com um design único, que permite facilitar a preensão e união seguras sem a utilização de uma porca; desta forma, difere da utilização convencional de parafuso. O parafuso sem cabeça é totalmente roscado e pode ser aparafusado em furos cónicos ou de caixa existentes, evitando a criação de novos furos.

A nossa gama é fabricada em aço macio com um revestimento em silicone, o que a torna ideal para aplicações de isolamento. Ideal para decapagem agressiva e aplicações de revestimentos a pó de alta temperatura. Além disso, estes parafusos sem cabeça podem ser fixados e facilmente aplicados ou removidos com a utilização de uma chave Allen (não incluída).

  • Material: aço macio com revestimento de silicone
  • Cores: preto, azul, vermelho e amarelo
  • Temperatura máxima de funcionamento: 250 C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Comprimento da rosca Padrão de rosca Comprar
2,4099 € - 2,5357 € 40 Em stock
33.0 mm
M24
3.0 mm
Preto
20.0 mm
Roscas métricas
1,8039 € - 1,899 € 3556 Em stock
30.0 mm
M20
2.5 mm
Azul
15.0 mm
Roscas métricas
1,0865 € - 1,1429 € 1248 Em stock
30.0 mm
M16
2.0 mm
Vermelho
20.0 mm
Roscas métricas
1,4481 € - 1,5244 € 568 Em stock
35.0 mm
M18
2.5 mm
Amarelo
25.0 mm
Roscas métricas
N/A 33.0 mm Preto

10354957

Intervalo de preços
2,5357 € - 2,4099 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • H
    33.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Passo/TPI
    3.0 mm
N/A 30.0 mm Azul

10354940

Intervalo de preços
1,899 € - 1,8039 €

Níveis de stock
3556 Em stock
Características
  • H
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Passo/TPI
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Vermelho

10354926

Intervalo de preços
1,1429 € - 1,0865 €

Níveis de stock
1248 Em stock
Características
  • H
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Passo/TPI
    2.0 mm
N/A 35.0 mm Amarelo

10354933

Intervalo de preços
1,5244 € - 1,4481 €

Níveis de stock
568 Em stock
Características
  • H
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Passo/TPI
    2.5 mm