Menu Procurar

Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 10.0 10.0 Aço

Este cilindro anti-vibração macho-macho destina-se a reduzir a transferência de vibração entre componentes ligados. Amortece as vibrações e prolonga a vida útil do equipamento, reduzindo o ruído provocado pelos choques.
Referência da Essentra:

20195144

Número de peça do fabricante:

20195144

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,35 €
50 - 99 2,12 €
100 - 199 1,76 €
200 + 1,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,35 €

1 x 2,35 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Macho/Macho
d1 10.0
h1 10.0
d2 M4
l1 10.0
Axial load max. kgf 10.0
Radial load max. kgf 1.5
Material completo Rubber on silver zinc plated steel
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos