Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Suportes e amortecedores antivibração

 (8 Produtos)

Os amortecedores anti-vibração são conhecidos pela sua capacidade de evitar as vibrações internas e as suas qualidades de absorção de choques oferecem uma absorção progressiva melhorada. Ocasionalmente, poderão ser utilizados como pés para impedir as vibrações de superfície, ajudando a proteger o equipamento de danos. Os tampões anti-vibração são normalmente utilizados em aplicações que incluem aplicações em bombas, maquinaria agrícola e industrial geral. Os suportes "sandwich" são compostos por uma secção de borracha colocada entre duas placas de metal. Estes suportes incluem fixadores de rebites e podem ser carregados diretamente em compressão ou corte ou, se necessário, numa combinação de ambas as modalidades. São atribuídos muitos nomes aos suportes de "sandwich", tais como suportes retangulares. As aplicações incluem geradores, maquinaria, suportes de motores e maquinaria pesada. Os suportes de amortecimento KPR são montados em falange e foram concebidos para suportar cargas verticais aplicadas em corte e compressão para fornecerem o máximo isolamento fornecido pelo equipamento e maquinaria. São adequados para muitos tempos de aplicações e contam com proteção contra a corrosão para enfrentar ambientes hostis. As aplicações comuns que exigem a utilização de suportes de amortecimento são geradores estáticos e móveis, motores e transmissões marítimos, compressores e bombas, só para mencionar algumas.
Lista Painel

Anti-Vibration Cylinders

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Parafusos anti-vibração

Estes parafusos de cabeça philips devem ser usados em conjunto com os ilhós de vibração da série VG.

Passa-fios anti-vibração

Com as funções de amortecimento e absorção de vibrações, os nossos espaçadores e espaçadores antivibração são adequados para aplicações onde o movimento em máquinas estacionárias é inevitável. Estes produtos são projetados para ajudar também na redução de ruído. Em borracha de neopreno preta de dureza 60 Shore. Acabamento em dicromato transparente. Suporta temperaturas de -40 a 50 ºC.

Suportes Sandwich e de rebites

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Suportes amortecedores KPR

Suporte anti-vibração para máquinas com caixa em aço galvanizado ST37 e um molde de borracha natural. Estes suportes de amortecimento possuem uma dureza de borracha de grau 60 e opções de segurança contra quebra em toda a gama. Estes suportes estão disponíveis numa combinação de tipos e tamanhos de rosca.

Suportes anti-vibração - alta resistência

As montagens de vibração aparafusadas para trabalhos pesados absorvem o choque e reduzem o ruído com alta aderência ao piso. Estas montagens são ideais para uso como pés em máquinas e transportadores.

Suportes de máquina - antivibração

Os suportes da máquina antivibração absorvem choques e reduzem o ruído, além de proporcionarem uma boa aderência ao piso. Estes suportes são ideais para serem usados como pés para máquinas e transportadores.

Tampões anti-vibração

Tampões anti-vibração fabricados em aço com banho de zinco e borracha, disponíveis em diferentes estilos cónicos e numa grande variedade de tamanhos de rosca.