Menu Procurar

Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M6 25.0 35.0 Aço

Este cilindro anti-vibração fêmea-fêmea destina-se a reduzir a transferência de vibração entre componentes ligados. Amortece as vibrações e prolonga a vida útil do equipamento, reduzindo o ruído provocado pelos choques.
Referência da Essentra:

20196394

Número de peça do fabricante:

20196394

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Fêmea/Fêmea
d1 25.0
h1 35.0
d2 M6
Compression max 8.0
Axial load max. kgf 35.0
Radial load max. kgf 9.0
Material completo Rubber on silver zinc plated steel
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos