Menu Procurar

Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M12 75.0 50.0 Aço

Este cilindro anti-vibração fêmea-fêmea destina-se a reduzir a transferência de vibração entre componentes ligados. Amortece as vibrações e prolonga a vida útil do equipamento, reduzindo o ruído provocado pelos choques.
Referência da Essentra:

20196561

Número de peça do fabricante:

20196561

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Fêmea/Fêmea
d1 75.0
h1 50.0
d2 M12
Compression max 11.5
Axial load max. kgf 330.0
Radial load max. kgf 65.0
Material completo Rubber on silver zinc plated steel
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos