Menu Procurar

Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M5 15.0 20.0 Aço

Este cilindro anti-vibração macho-fêmea destina-se a reduzir a transferência de vibração entre componentes ligados. Amortece as vibrações e prolonga a vida útil do equipamento, reduzindo o ruído provocado pelos choques.
Referência da Essentra:

20197667

Número de peça do fabricante:

20197667

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Macho/Fêmea
d1 15.0
d2 M5
Material completo Rubber on silver zinc plated steel
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos