Menu Procurar

Pino de cavilha 5.0 4.8 10.5 Aço inoxidável 303

Este pino de articulação cilíndrico em aço inoxidável conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Estabelece uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Durável, com capacidade de suportar cargas elevadas e resistente à corrosão. Conta com um furo com Ø5x10,5 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20192501

Número de peça do fabricante:

20192501

1134 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 2,69 €
500 - 999 2,02 €
1000 + 1,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,69 €

1 x 2,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 5.0
d2 4.8
d3 10.5
l1 10.5
l2 15.0
l3 0.7
l4 1.0
Weight g 3.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos