Menu Procurar

Pino de cavilha 12.0 11.5 24.5 Aço inoxidável 303

Este pino de articulação cilíndrico em aço inoxidável conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Estabelece uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Durável, com capacidade de suportar cargas elevadas e resistente à corrosão. Conta com um furo com Ø12x24,5 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20192549

Número de peça do fabricante:

20192549

41 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 4,59 €
500 - 999 3,44 €
1000 + 2,98 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,59 €

1 x 4,59 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 11.5
d3 24.5
l1 24.5
l2 30.0
l3 1.1
l4 1.0
Weight g 26.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos