Menu Procurar

Pino de cavilha 10.0 8.0 25.0 Banhado a zinco Aço

Este pino de articulação cilíndrico conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Cria uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Em zincado prateado, oferece uma força excecional e durabilidade. Conta com um furo com Ø10 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20194727

Número de peça do fabricante:

20194727

3899 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 1,04 €
500 - 999 0,78 €
1000 + 0,68 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,04 €

1 x 1,04 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 10.0
d2 8.0
d3 14.0
l1 25.0
l2 20.5
l3 2.0
l4 1.05
l5 1.0
l6 1.0
r1 0.5
Weight g 17.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos