Menu Procurar

Pino de cavilha 12.0 9.0 30.0 Banhado a zinco Aço

Este pino de articulação cilíndrico conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Cria uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Em zincado prateado, oferece uma força excecional e durabilidade. Conta com um furo com Ø12 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20194734

Número de peça do fabricante:

20194734

1946 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 1,69 €
500 - 999 1,27 €
1000 + 1,10 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,69 €

1 x 1,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 30.0
l2 24.5
l3 3.0
l4 1.15
l5 1.25
l6 1.25
r1 0.5
Weight g 30.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos