Menu Procurar

Pino de cavilha 16.0 12.0 38.5 Banhado a zinco Aço

Este pino de articulação cilíndrico conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Cria uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Em zincado prateado, oferece uma força excecional e durabilidade. Conta com um furo com Ø16 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20194741

Número de peça do fabricante:

20194741

1119 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 2,55 €
500 - 999 1,91 €
1000 + 1,66 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,55 €

1 x 2,55 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l3 3.0
l4 1.35
l5 1.5
l6 1.5
r1 1.0
Weight g 67.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos