Menu Procurar

Pino de cavilha 20.0 17.5 46.0 Banhado a zinco Aço

Este pino de articulação cilíndrico conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Cria uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Em zincado prateado, oferece uma força excecional e durabilidade. Conta com um furo com Ø20 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20194758

Número de peça do fabricante:

20194758

36 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 7,76 €
500 - 999 5,82 €
1000 + 5,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,76 €

1 x 7,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 20.0
d2 17.5
d3 26.0
l1 46.0
l2 40.5
l3 4.0
l4 1.8
l5 2.0
l6 1.5
r1 1.0
Weight g 125.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos