Menu Procurar

Pino de cavilha 5.0 4.0 13.0 Aço inoxidável 303

Este pino de articulação cilíndrico conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Cria uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Em zincado prateado, oferece uma força excecional e durabilidade. Conta com um furo com Ø5 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20194789

Número de peça do fabricante:

20194789

186 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 2,77 €
500 - 999 2,08 €
1000 + 1,80 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,77 €

1 x 2,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 5.0
d2 4.0
d3 8.0
l1 13.0
l2 10.5
l3 1.5
l4 0.74
l5 0.5
l6 0.5
r1 0.5
Weight g 3.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos