Menu Procurar

Clevis Pins

Em stock

These Clevis Pins are cylindrical pins with a flat head on one end. It is intended to fit into the holes of a clevis joint, forming a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.

It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component. At the same time, the flat head provides a stop during installation.

Its design allows for quick and easy disassembly, modification, or replacement of the pin as needed. Used in the automobile industry, manufacturing, and construction for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms.

  • It forms a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.
  • It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
  • Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component.
Material: Igumid G, Steel, Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 l3 d1 tol. h11 Material l1 Comprar
0,47 € - 0,73 € 2208 Em stock
5.0
12.5
1.5
6.0
Aço
15.5
1,66 € - 2,55 € 1119 Em stock
12.0
32.5
3.0
16.0
Aço
38.5
1,80 € - 2,77 € 186 Em stock
4.0
10.5
1.5
5.0
Aço inoxidável 303
13.0
1,75 € - 2,69 € 1134 Em stock
4.8
15.0
0.7
5.0
Aço inoxidável 303
10.5
4,05 € - 6,23 € 121 Em stock
15.2
39.0
1.1
16.0
Aço inoxidável 303
32.5
0,47 € - 0,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
10.5
1.5
5.0
Aço
13.0
5,17 € - 7,95 € 22 Em stock
18.0
50.5
5.0
25.0
Aço
57.0
2,48 € - 3,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
32.5
3.0
16.0
Aço inoxidável 303
38.5
1,90 € - 2,92 € 101 Em stock
5.0
12.5
1.5
6.0
Aço inoxidável 303
15.5
2,04 € - 3,14 € 149 Em stock
7.6
20.0
0.9
8.0
Aço inoxidável 303
16.5
2,40 € - 3,69 € 39 Em stock
9.6
25.0
1.1
10.0
Aço inoxidável 303
20.5
1,79 € - 2,76 € 3997 Em stock
5.7
17.0
0.8
6.0
Aço inoxidável 303
12.2
1,68 € - 2,58 € 90 Em stock
10.0
27.5
3.0
14.0
Aço
33.0
2,98 € - 4,59 € 41 Em stock
11.5
30.0
1.1
12.0
Aço inoxidável 303
24.5
0,21 € - 0,33 € 2947 Em stock
3.2
8.5
1.0
4.0
Aço
10.5
0,68 € - 1,04 € 3899 Em stock
8.0
20.5
2.0
10.0
Aço
25.0
1,17 € - 1,80 € 181 Em stock
3.2
8.5
1.0
4.0
Aço inoxidável 303
10.5
3,03 € - 4,66 € 49 Em stock
8.0
20.5
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
25.0
0,51 € - 0,79 € 3956 Em stock
6.0
16.5
2.0
8.0
Aço
20.0
1,10 € - 1,69 € 1946 Em stock
9.0
24.5
3.0
12.0
Aço
30.0
  • de 2
Pino de cavilha 6.0 5.0 15.5 Banhado a zinco Aço

20194703

Intervalo de preços
0,73 € - 0,47 €

Níveis de stock
2208 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Pino de cavilha 16.0 12.0 38.5 Banhado a zinco Aço

20194741

Intervalo de preços
2,55 € - 1,66 €

Níveis de stock
1119 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Pino de cavilha 5.0 4.0 13.0 Aço inoxidável 303

20194789

Intervalo de preços
2,77 € - 1,80 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Pino de cavilha 5.0 4.8 10.5 Aço inoxidável 303

20192501

Intervalo de preços
2,69 € - 1,75 €

Níveis de stock
1134 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Pino de cavilha 16.0 15.2 32.5 Aço inoxidável 303

20192556

Intervalo de preços
6,23 € - 4,05 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Pino de cavilha 5.0 4.0 13.0 Banhado a zinco Aço

20194697

Intervalo de preços
0,73 € - 0,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Pino de cavilha 25.0 18.0 57.0 Banhado a zinco Aço

20194765

Intervalo de preços
7,95 € - 5,17 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Pino de cavilha 16.0 12.0 38.5 Aço inoxidável 303

20194826

Intervalo de preços
3,82 € - 2,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Pino de cavilha 6.0 5.0 15.5 Aço inoxidável 303

20194796

Intervalo de preços
2,92 € - 1,90 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Pino de cavilha 8.0 7.6 16.5 Aço inoxidável 303

20192525

Intervalo de preços
3,14 € - 2,04 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Pino de cavilha 10.0 9.6 20.5 Aço inoxidável 303

20192532

Intervalo de preços
3,69 € - 2,40 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Pino de cavilha 6.0 5.7 12.2 Aço inoxidável 303

20192518

Intervalo de preços
2,76 € - 1,79 €

Níveis de stock
3997 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Pino de cavilha 14.0 10.0 33.0 Banhado a zinco Aço

20192372

Intervalo de preços
2,58 € - 1,68 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Pino de cavilha 12.0 11.5 24.5 Aço inoxidável 303

20192549

Intervalo de preços
4,59 € - 2,98 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Pino de cavilha 4.0 3.2 10.5 Banhado a zinco Aço

20194680

Intervalo de preços
0,33 € - 0,21 €

Níveis de stock
2947 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Pino de cavilha 10.0 8.0 25.0 Banhado a zinco Aço

20194727

Intervalo de preços
1,04 € - 0,68 €

Níveis de stock
3899 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Pino de cavilha 4.0 3.2 10.5 Aço inoxidável 303

20194772

Intervalo de preços
1,80 € - 1,17 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Pino de cavilha 10.0 8.0 25.0 Aço inoxidável 303

20194819

Intervalo de preços
4,66 € - 3,03 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Pino de cavilha 8.0 6.0 20.0 Banhado a zinco Aço

20194710

Intervalo de preços
0,79 € - 0,51 €

Níveis de stock
3956 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Pino de cavilha 12.0 9.0 30.0 Banhado a zinco Aço

20194734

Intervalo de preços
1,69 € - 1,10 €

Níveis de stock
1946 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5