Menu Procurar

Clipe de cabo Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

O clipe de fios autoadesivo permite a montagem e a fixação fios e cabos de forma simples e eficaz. O seu suporte adesivo permite que seja fixado numa variedade de superfícies. Durável, fácil de usar e leve. Cor natural, feito de PA.
Referência da Essentra:

10333761

Número de peça do fabricante:

114000400002

25604 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4901 €
500 + 0,465 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

49,01 €

100 x 0,4901 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo à base de borracha
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 19.0 mm
Largura da base 19.0 mm
Largura interna 6.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos