Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 9.5 mm Alumínio Prateado

A abraçadeira autoadesiva apresenta um braço flexível que se dobra em redor do feixe. O feixe máximo que pode conter é de 9,7 mm | 0,380 pol. É durável e leve e é utilizada para prender fios e cabos. Fabricada em alumínio.
Referência da Essentra:

10112410

Número de peça do fabricante:

RAK-2

26239 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1797 €
1250 + 0,1709 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

44,93 €

250 x 0,1797 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo acrílico
Cor Prateado
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 16.3 mm
Largura da base 19.3 mm
Material completo Alumínio
Código do material 7616991099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos