Menu Procurar

Clipe de cabo Parafuso 5.1 mm 37.0 mm PA Natural

This Wire Clip is a two piece fixing for holding wires securely in place, it can be fastened to your panel using a flat head screw. The keeper bar slides down the serrated edges to lock the bundle in place, the keeper bar is also removable for changes or repairs.
Referência da Essentra:

10002414

Número de peça do fabricante:

D-1.5

4638 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6333 €
500 + 0,6019 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

63,33 €

100 x 0,6333 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Parafuso
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #8,M4
Comprimento da base 55.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RMS
Diâmetro do furo compatível 5.1 mm
Material base Poliamida
Altura interna 37.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos