Menu Procurar

Clipe de cabo com montagem por parafuso

Em stock

Os clipes de cabo com montagem por parafuso seguram os cabos no lugar. Disponíveis em dois tipos diferentes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interno mínimo Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Diâmetro interno máximo Comprar
2,1781 € - 2,2931 € 1959 Em stock
5.2 mm
9.2 mm
3,3217 € - 3,4975 € 2480 Em stock
0,6366 € - 0,6699 € 4538 Em stock
2,4523 € - 2,5811 € 37 Em stock
5.2 mm
9.2 mm
Clipe de cabo 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Borracha de neoprene Preto

10177754

Intervalo de preços
2,2931 € - 2,1781 €

Níveis de stock
1959 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Padrão
    Shore
  • Padrão
    RMS
Clipe de cabo 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Natural

10002407

Intervalo de preços
3,4975 € - 3,3217 €

Níveis de stock
2480 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura interna
    25.1 mm
  • Altura geral
    43.7 mm
  • Largura total
    38.9 mm
  • Padrão
    RMS
Clipe de cabo 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Natural

10002414

Intervalo de preços
0,6699 € - 0,6366 €

Níveis de stock
4538 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura interna
    37.0 mm
  • Altura geral
    56.6 mm
  • Largura total
    55.3 mm
  • Padrão
    RMS
Clipe de cabo 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Borracha de neoprene Preto

10177761

Intervalo de preços
2,5811 € - 2,4523 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Padrão
    RoHs
  • Padrão
    Shore