Menu Procurar

Clipe de cabo Adesivo 40.0 mm 30.0 mm Borracha Preto

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundle and large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Referência da Essentra:

10177761

Número de peça do fabricante:

UMB-1A-RT

37 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 2,4401 €
1000 + 2,3183 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

488,02 €

200 x 2,4401 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Adesivo
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #10,M5
Comprimento da base 40.0 mm
Padrão RoHs
Padrão RMS
Padrão Shore
Diâmetro do furo compatível 5.2 mm
Material base Adesivo acrílico
Altura interna 20.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos