Os clipes para cabos planos foram concebidos para prender e organizar cabos planos no lugar, impedindo enleamentos e mantendo um sistema de cabos arrumado. Incluem um baixo perfil que minimiza a sua visibilidade e garante um aspeto elegante e discreto. Utilizados em eletrónica, sistema informáticos e configurações de entretenimento em casa.
Fáceis e rápidos de instalar, proporcionam uma fixação segura a paredes ou secretárias. Se procura uma base plana, pode escolher entre as opções do método de fixação com cola ou autocolante. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de 1 ano a partir da data de envio.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Altura interna | Comprimento do braço de fixação | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5407 € - 0,5691 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1768 € - 0,2031 € | 14796 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,5615 € - 0,5911 € | 82429 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,239 € - 0,2517 € | 70 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1993 € - 0,2098 € | 713 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1214 € | 42 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,1973 € - 0,2078 € | 14468 Em stock |
|
|
||
| 10001509 | 0,2306 € - 0,2428 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
|
| 0,2723 € - 0,3126 € | 13000 Em stock |
|
|
||
| 0,2196 € - 0,2311 € | 15500 Em stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,1311 € - 0,1381 € | 2500 Em stock |
|
|
||
| 0,8827 € - 0,9292 € | 2900 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2794 € - 0,2941 € | 10000 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2718 € | 100 Em stock |
|
|
||
| 0,1556 € - 0,1639 € | 46643 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 30050 Em stock |
|
|
||
| 0,3029 € - 0,319 € | 24583 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3461 € - 0,3643 € | 5000 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar