Menu Procurar

Grampo de cabo plano 25.4 mm 22.35 mm Cinzento PVC

A abraçadeira adesiva para cabo de fita tem uma aplicação adesiva que permite que seja fixa em várias superfícies e possui uma montagem lateral. Prende com segurança o cabo de fita e é usada em eletrodomésticos, instalações automóveis ou configurações de escritório. Em cinzento, feita de PVC. Classificação de inflamabilidade UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10001509

Número de peça do fabricante:

CFCC-8-04A4-RT

71000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2428 €
5000 + 0,2306 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

242,80 €

1000 x 0,2428 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Método de montagem Adesivo
Largura da base 26.97 mm
Comprimento do braço de fixação 22.35 mm
Altura interna 6.4 mm
Cor Cinzento
Adhesive Material Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos