Menu Procurar

Clipes de buraco de fechadura em nylon

Em stock

Os clipes de fechadura contam com um interior oco com a forma de uma fechadura. Este design permite que o clipe se feche mais completamente para permitir a montagem fácil com a pressão dos dedos. A ponta cónico de estilo bala do clipe do rebite ajuda a guiar a entrada no painel.

Estes clipes fornecem um bom isolamento elétrico. Também são resistentes à vibração, abrasão e corrosão, o que faz com que sejam uma solução de fixação durável e económica. Disponível para uma vasta gama de diâmetros de furo e espessura do painel

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
0,059 € - 0,0729 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
7.1 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0755 € - 0,0932 € 2996 Em stock
Natural
6.4 mm
12.7 mm
0,0611 € - 0,0755 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,0713 € - 0,088 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
4 mm
12.7 mm
0,0755 € - 0,0932 € 3094 Em stock
6.4 mm
Natural
7.9 mm
12.7 mm
0,0498 € - 0,0615 € 3032 Em stock
Natural
3.2 mm
6.4 mm
0,0714 € - 0,0882 € 1178 Em stock
Natural
9.5 mm
12.7 mm
0,0498 € - 0,0615 € 1905 Em stock
Natural
5.6 mm
6.4 mm
0,059 € - 0,0729 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
4 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € 2826 Em stock
4.0 mm
Natural
7.9 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € 1982 Em stock
Natural
3.2 mm
8.7 mm
0,0713 € - 0,088 € 1099 Em stock
Natural
2.4 mm
12.7 mm
0,0498 € - 0,0615 € 14266 Em stock
Natural
4.8 mm
6.4 mm
0,059 € - 0,0729 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3.2 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € 3011 Em stock
Natural
6.4 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € 1859 Em stock
Natural
2.4 mm
8.7 mm
0,0611 € - 0,0755 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.4 mm
8.7 mm
0,0713 € - 0,088 € 22479 Em stock
Natural
3.2 mm
12.7 mm
0,0755 € - 0,0932 € 5017 Em stock
Natural
7.1 mm
12.7 mm
  • de 2
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10365335

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Espessura do painel
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10365366

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Espessura do painel
    4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223628

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0755 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223567

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223604

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10223642

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0755 €

Níveis de stock
3094 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10223383

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0498 €

Níveis de stock
3032 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10223666

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0714 €

Níveis de stock
1178 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10223413

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0498 €

Níveis de stock
1905 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223451

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10365342

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
2826 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Espessura do painel
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10223529

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223581

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0713 €

Níveis de stock
1099 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223406

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0498 €

Níveis de stock
14266 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10223444

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223482

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
3011 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223512

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,059 €

Níveis de stock
1859 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10223550

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    7.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10223598

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0713 €

Níveis de stock
22479 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Rebite de encaixe por pressão 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10223635

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0755 €

Níveis de stock
5017 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790