Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

Os Clipes de Buraco de Fechadura permitem uma montagem fácil apenas por pressão dos dedos. Têm também boas propriedades de isolamento elétrico e proporcionam resistência a vibrações, abrasão e corrosão.
Referência da Essentra:

10223451

Número de peça do fabricante:

27KY1560156

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0689 €
5000 - 19999 0,062 €
20000 + 0,0558 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

68,90 €

1000 x 0,0689 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.0 mm
Espessura do painel 4.0 mm
Diâmetro da cabeça 7.9 mm
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Tipo de rebite Clipe buraco da fechadura
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos