Menu Procurar

Clipes de cabo de braço aberto

Em stock

Clipes de cabo flexíveis com um braço para pender fios facilmente, mantendo-os acessíveis conforme necessário. Disponíveis com ou sem revestimento de vinil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,1848 € - 0,1945 € 14434 Em stock
0,1987 € - 0,2092 € 55935 Em stock
Clipe de cabo 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Alumínio Cinzento

10021019

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
14434 Em stock
Características
  • Revestimento
    Espuma protetora
  • Cor
    Cinzento
  • Comprimento do braço de fixação
    28.65 mm
  • Padrão
    RMS
  • Código do material
    7616991099
Clipe de cabo 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Alumínio Cinzento

10021002

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1987 €

Níveis de stock
55935 Em stock
Características
  • Revestimento
    Espuma protetora
  • Cor
    Cinzento
  • Comprimento do braço de fixação
    23.65 mm
  • Padrão
    RMS
  • Código do material
    7616991099