Menu Procurar

Clipe de cabo Adesivo 19.1 mm 9.7 mm Alumínio Cinzento

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 10.1 x 19.1 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Referência da Essentra:

10021002

Número de peça do fabricante:

PFC-25M

54935 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1978 €
5000 + 0,1878 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

197,80 €

1000 x 0,1978 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo acrílico
Revestimento Espuma protetora
Cor Cinzento
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 19.1 mm
Comprimento do braço de fixação 23.7 mm
Padrão RMS
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 11.1 mm
Código do material 7616991099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos