Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Natural

Os Clipes de Canoa proporcionam uma forma rápida e económica de montar e fixar vários materiais em conjunto. Uma montagem sem ferramentas - basta encaixar o clipe no orifício redondo do painel e aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça do clipe. Os clipes podem ser removidos e ocasionalmente reutilizados; contudo, a aderência segura que proporcionam torna-os mais adequados para aplicações permanentes. Fornecem um bom isolamento elétrico, bem como resistência a vibrações, abrasão e corrosão. Ideais para fixação de materiais de espessura fina ou para montagem de componentes leves.
Referência da Essentra:

10365137

Número de peça do fabricante:

27AC0030

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0765 €
5000 - 19999 0,0689 €
20000 + 0,062 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

76,50 €

1000 x 0,0765 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 10.2 mm
Diâmetro da cabeça 7.6 mm
Altura da cabeça 2.8 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.1 - 4.2 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 3.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos