Menu Procurar

Clipes de canoa

Em stock

Os clipes de canoa são fixadores económicos, concebidos para funcionar da mesma forma que um rebite ou parafuso. O design destes clipes é sinónimo de uma maior facilidade de remoção que outros rebites. A gama conta com uma grande variedade de modelos, incluindo com uma âncora totalmente oca ou com âncora parcialmente oca.

Adequados para a montagem de painéis frontais, estes clipes económicos encaixam-se facilmente em furos redondos e cobrem uma área de superfície mais pequena. São ideais para fixar firmemente uma grande variedade de materiais, incluindo metais e plásticos. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça de forma redonda e plana.

A nossa gama oferece um bom isolamento elétrico, bem como resistência à vibração, abrasão e corrosão. Podem ser utilizados em aplicações eletrónicas, automóveis ou máquinas. Os clipes de canoa inserem-se impecavelmente em furos de painéis e são ideais para sinais e expositores de longa duração. Podem ser removidos e reutilizados ocasionalmente; no entanto, graças à sua pressão firme, são mais adequados para aplicações que não mudem muito.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprimento da âncora Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,2261 € - 0,2378 € 3998 Em stock
Preto
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,3574 € - 0,3762 € 1218 Em stock
Preto
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,1406 € - 0,1479 € 50783 Em stock
Preto
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1406 € - 0,1479 € 4133 Em stock
Preto
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,2654 € - 0,2792 € 7000 Em stock
Natural
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1406 € - 0,1479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,163 € - 0,1715 € 2498 Em stock
Preto
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1406 € - 0,1479 € 8826 Em stock
Preto
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1406 € - 0,1479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1406 € - 0,1479 € 1058 Em stock
Natural
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,2838 € - 0,2988 € 33007 Em stock
Preto
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,163 € - 0,1715 € 501390 Em stock
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1406 € - 0,1479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,0503 € - 0,0621 € 16468 Em stock
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0482 € - 0,0595 € 2000 Em stock
Natural
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0478 € - 0,059 € 3634 Em stock
Natural
3.2 mm
0.8 - 2.7 mm
4.8 mm
2.2 - 2.3 mm
0,0958 € - 0,1008 € 26351 Em stock
Natural
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0504 € - 0,0623 € 1998 Em stock
Natural
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0445 € - 0,0549 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16.0 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0525 € - 0,0648 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.3 mm
3.2 - 4.8 mm
14.6 mm
6.4 - 6.6 mm
  • de 4
Clipe tipo canoa N/A 0.8 mm 5.0 mm (GP)

10066379

Intervalo de preços
0,2378 € - 0,2261 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 5.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 3.0 mm 9.0 mm (GP)

10066416

Intervalo de preços
0,3762 € - 0,3574 €

Níveis de stock
1218 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 9.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066218

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
50783 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 1.5 mm 3.5 mm (GP)

10066256

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
4133 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.5 mm 3.0 mm (GP)

10066300

Intervalo de preços
0,2792 € - 0,2654 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 3.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 2.4 mm 5.8 mm (GP)

10066195

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 5.8 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066232

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,163 €

Níveis de stock
2498 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.8 mm 4.0 mm (GP)

10066270

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
8826 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066201

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 1.5 mm 3.5 mm (GP)

10066249

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
Clipe tipo canoa N/A 3.0 mm 6.0 mm (GP)

10066294

Intervalo de preços
0,2988 € - 0,2838 €

Níveis de stock
33007 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 6.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066225

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,163 €

Níveis de stock
501390 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.8 mm 4.0 mm (GP)

10066263

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 4.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natural

10223253

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0503 €

Níveis de stock
16468 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.8 - 4.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.9 mm 8.4 mm Nylon Natural

10365052

Intervalo de preços
0,0595 € - 0,0482 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.9 - 8.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.8 mm 2.7 mm Nylon Natural

10223314

Intervalo de preços
0,059 € - 0,0478 €

Níveis de stock
3634 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.2 - 2.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.8 mm 3.2 mm Nylon Natural

10223291

Intervalo de preços
0,1008 € - 0,0958 €

Níveis de stock
26351 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 4.8 mm Nylon Natural

10365045

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0504 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.4 - 5.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 4.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon Natural

10365113

Intervalo de preços
0,0549 € - 0,0445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 4.8 mm Nylon Natural

10365076

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    14.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 4.8 mm