Menu Procurar

Clipe de mola 96.5 mm (L) Natural

This Spring Clip is Natural and is mounted with a #6;M3.5 Screw. It is made of UL94 V-2 rated Nylon. It is flexible enough that the cable can be removed without removing the clip. All of the contact edges are rounded for product protection.
Referência da Essentra:

10363126

Número de peça do fabricante:

22SCP375132

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1364 €
2500 + 0,1295 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

68,20 €

500 x 0,1364 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Comprimento da base 385.1 mm
Altura geral 448.1 mm
Largura total 96.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos