Menu Procurar

Clipes de mola

Em stock

Estes clipes de mola proporcionam o aperto seguro de cabos a um painel. Estão disponíveis com montagem de parafuso ou configurações de encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro do cabo compatível Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprar
1,2955 € - 1,3637 € 11100 Em stock
0,2099 € - 0,2209 € 62681 Em stock
0,2099 € - 0,2209 € 60000 Em stock
0,2099 € - 0,2209 € 21000 Em stock
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,0446 € - 0,0469 € 26435 Em stock
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,2082 € - 0,2313 € 902 Em stock
0,1735 € - 0,1927 € 4997 Em stock
0,137 € - 0,1443 € 12000 Em stock
3.8 mm
Clipe de mola 42.9 mm 7.9 mm Preto Aço inoxidável

10174388

Intervalo de preços
1,3637 € - 1,2955 €

Níveis de stock
11100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Screw, Rivet
  • Material completo
    Aço inoxidável SAE 30301
  • Altura geral
    42.9 mm
  • Largura total
    7.9 mm
Clipe de mola 9.5 mm 7.4 mm Natural Acetal

10035474

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2099 €

Níveis de stock
62681 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Screw, Rivet
  • Material completo
    Acetal
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Largura total
    7.4 mm
Clipe de mola 9.5 mm 7.4 mm Preto Acetal

10035504

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2099 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Screw, Rivet
  • Material completo
    Acetal
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Largura total
    7.4 mm
Clipe de mola 7.4 mm 7.4 mm Preto Nylon 6/6

10035498

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2099 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Screw, Rivet
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
  • Comprimento da base
    33.4 mm
Clipe de mola 7.4 mm 7.4 mm Natural Nylon 6/6

10035481

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,0446 €

Níveis de stock
26435 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Screw, Rivet
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
  • Comprimento da base
    33.4 mm
Clipe de mola 42.9 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10155615

Intervalo de preços
0,2313 € - 0,2082 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Press-Fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Altura geral
    42.9 mm
  • Largura total
    11.1 mm
Clipe de mola 42.1 mm 14.3 mm Natural Nylon 6/6

10009802

Intervalo de preços
0,1927 € - 0,1735 €

Níveis de stock
4997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Altura geral
    42.1 mm
  • Largura total
    14.3 mm
Clipe de mola 96.5 mm (L) Natural

10363126

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,137 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Comprimento da base
    385.1 mm
  • Altura geral
    448.1 mm
  • Largura total
    96.5 mm