Menu Procurar

Clipe de mola 14.3 mm (L) Natural

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Referência da Essentra:

10009802

Número de peça do fabricante:

HFCC-A-8-01

4000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1822 €
5000 + 0,164 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

182,20 €

1000 x 0,1822 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Montagem em cabeça de seta
Material completo Nylon 6/6
Comprimento da base 28.6 mm
Largura total 14.3 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos