Menu Procurar

Clipe de mola #6,M3.5 9.5 mm (L) Natural

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Referência da Essentra:

10035481

Número de peça do fabricante:

TC-30-1-01

61423 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0444 €
5000 + 0,0422 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

44,40 €

1000 x 0,0444 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Parafuso
Material completo Nylon 6/6
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #6,M3.5
Comprimento da base 33.4 mm
Diâmetro do cabo compatível 9.4 mm
Altura geral 7.4 mm
Largura total 9.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos